Paliers à applique série WF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FY1.1/4 WF
FY1.3/4 WF
FY1.7/16 WF
FY1. WF
FY40 WF
FY55 WF
FYTB20 WF
FYTB25 WF
FYTB40 WF
FYTB45 WF
FYTB50 WF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Unité de roulement, type Nombre de trous Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)

-

1 Devis Type à embase carrée411852.9473165777549361481

90.33 €

1 17 jours Type à embase carrée413758.973165777550562249

63.90 €

1 4 jours Type à embase carrée411852.9473165777549811452

45.78 €

1 4 jours Type à embase carrée49545.97316577754899787

67.58 €

1 17 jours Type à embase carrée413053.373165707744501900

119.65 €

1 17 jours Type à embase carrée416274.673165705591563560

37.98 €

1 17 jours [Autres] Type à applique ovale2--7316570135121486

38.93 €

1 4 jours [Autres] Type à applique ovale2--7316570736854628

67.58 €

1 17 jours [Autres] Type à applique ovale2--73165700418661666

80.33 €

1 17 jours [Autres] Type à applique ovale2--73165703154621861

90.27 €

1 17 jours [Autres] Type à applique ovale2--73165709459972285

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps de l'unité Fonte Matériau de l'élément de roulement Acier Fixation Collier de verrouillage excentré
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique