Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSN505 C |
TSN506 C |
TSN508 C |
TSN519 C |
TSN528 C |
TSN532 C |
TSN607 C |
TSN608 C |
TSN612 C |
TSN613 C |
TSN615 C |
TSN617 C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 17 jours | 20 | 37 | 8 | 26 | 7316570136326 | ||
28.27 € | 1 | 17 jours | 25 | 42 | 8 | 29 | 7316570642056 | ||
25.28 € | 1 | 17 jours | 35 | 57 | 8 | 44 | 7316570540482 | ||
51.63 € | 1 | 17 jours | 85 | 137 | 14 | 478.0 | 7316570352429 | ||
73.52 € | 1 | 12 jours | 125 | 183.5 | 14 | 696.0 | 7316570305401 | ||
119.85 € | 1 | 17 jours | 140 | 208.5 | 14 | 968.0 | 7316570079012 | ||
25.57 € | 1 | 17 jours | 30 | 57 | 8 | 53 | 7316570890938 | ||
17.22 € | 1 | 17 jours | 35 | 68 | 8 | 80 | 7316570362619 | ||
25.85 € | 1 | 17 jours | 55 | 93 | 8 | 136 | 7316570398151 | ||
23.65 € | 1 | 12 jours | 60 | 98.5 | 8 | 154.0 | 7316570200317 | ||
32.22 € | 1 | 12 jours | 65 | 108.5 | 10 | 221.0 | 7316570759051 | ||
49.60 € | 1 | 17 jours | 75 | 143.5 | 12 | 557.0 | 7316570304695 |
Loading...
Plage de température | -40 à 100°C | Version(g) | Joint en feutre |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles