Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
106541 |
OCT300-M1K-N2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
500.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | OCT300-M1K-N2 | ||
500.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rayon infrarouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 30 | Hauteur maximale de tête H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur maximale de tête L(mm) | 102 | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
Fréquence de commutation(Hz) | 100 | Type de connexion électrique | Connexion à vis | Type de sortie de commutation | NAMUR |
Type de construction du boîtier | Parallélépipédique | Type de lumière | Lumière infrarouge | Matériau de la surface optique | Verre |
EF008295_max | 300 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles