Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
253560 |
301108 |
310277 |
LD28/LV28-LAS-F1-7675 |
OBE25M-R201-S2EP-IO-V1 |
OBE500-R2F-SE2 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Classe de protection laser | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Distance de commutation maximale (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.41 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | 700 | OBE500-R2F-SE2 | |||
160.49 € | 1 | Devis | - | 15 | 61.7 | 41.7 | Connecteur M12 | PNP/NPN | - | Lumière rouge sans polarité | - | 33000 | OBE25M-R201-S2EP-IO-V1 | |||
597.83 € | 1 | Devis | Laser | 25.8 | 88 | 54.3 | Connecteur M12 | PNP/NPN | Classe 2 | Diode laser, lumière rouge | 650 | 150000 | LD28/LV28-LAS-F1-7675 | |||
597.83 € | 1 | Devis | Laser | 25.8 | 88 | 54.3 | Connecteur M12 | PNP/NPN | Classe 2 | Diode laser, lumière rouge | 650 | 150000 | - | |||
160.49 € | 1 | Devis | - | 15 | 61.7 | 41.7 | Connecteur M12 | PNP/NPN | - | Lumière rouge sans polarité | - | 33000 | - | |||
128.41 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Câble | PNP | - | Lumière rouge sans polarité | 630 | 700 | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de construction du boîtier | Parallélépipédique | Contenu de la livraison du système monodirectionnel | Emetteur et récepteur | Matériau de la surface optique | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Type à voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Type de connexion électrique
Type de sortie de commutation
Classe de protection laser
Type de lumière
Longueur d’onde du capteur(nm)
Distance de commutation maximale(mm)
Type
Propriétés optionnelles