Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
418446 |
DAD30 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Matériau du boîtier | Type de connexion électrique | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | Distance de commutation maximale (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | - | Rayon infrarouge | 150 | 64 | 34 | Métallique | Autre | Lumière infrarouge | - | Plastique | 45000 | DAD30 | |||
1 | Devis | - | Rayon infrarouge | 150 | 64 | 34 | Métallique | Autre | Lumière infrarouge | - | Plastique | 45000 | - |
Loading...
Type de tension | DC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à voyant de détection
Longueur d’onde du capteur(nm)
Type
Couleur du voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Matériau du boîtier
Type de connexion électrique
Type de lumière
Matériau de la surface optique
Distance de commutation maximale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles