Capteur de triangulation (BGS) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
263503
OBT15-R3F-E2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à voyant de détection Couleur du voyant de détection Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Classe de protection laser Type de lumière Longueur d’onde du capteur
(nm)
Matériau de la surface optique EF008295_max Description

128.71 €

1 Disponible 16 jours -Rouge1625.54.11000CâblePNP-Lumière rouge sans polarité630Plastique15OBT15-R3F-E2

128.71 €

1 Disponible 16 jours -Rouge1625.54.11000CâblePNP-Lumière rouge sans polarité630Plastique15-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension DC Matériau du boîtier Plastique Type de construction du boîtier Parallélépipédique

Assistance technique