Capteur rétroréfléchissant anti-incendie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
118147
202520
MLV12-54-2563/49/124
RLK28-FC-55-Z/31/116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Matériau du boîtier Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Longueur d’onde du capteur
(nm)
Distance de commutation maximale
(mm)
Description

449.72 €

1 Disponible 32 jours 41.54915DCMétalliqueConnecteur M12PNP/NPN-2100MLV12-54-2563/49/124

1,037.22 €

1 Disponible 32 jours 25.88865.5AC/DCPlastiqueConnexion à visContact relais6603000RLK28-FC-55-Z/31/116

449.72 €

1 Disponible 32 jours 41.54915DCMétalliqueConnecteur M12PNP/NPN-2100-

1,037.22 €

1 Disponible 32 jours 25.88865.5AC/DCPlastiqueConnexion à visContact relais6603000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rouge Type de lumière Lumière rouge sans polarité Matériau de la surface optique Plastique

Assistance technique