Capteur en mode diffus (PRT) (254269)

Capteur en mode diffus (PRT) 254269
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 254269

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 327.86

Délai de livraison: 16 jours


Données techniques:

Description: OQD8000-R300-2EP-V1-L


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

254269

Référence pièce
254269
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

327.86 €

1 Disponible 16 jours OQD8000-R300-2EP-V1-L

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rouge Largeur maximale de tête W(mm) 25.8 Hauteur maximale de tête H(mm) 88
Longueur maximale de tête L(mm) 54.3 Type de tension DC Matériau du boîtier Plastique
Fréquence de commutation(Hz) 50 Type de connexion électrique Connecteur M12 Type de sortie de commutation PNP/NPN
Type de construction du boîtier Parallélépipédique Type de lumière Lumière rouge sans polarité Longueur d’onde du capteur(nm) 660
Matériau de la surface optique Plastique EF008295_max 8000

Vous vous trouvez sur la page de Capteur en mode diffus (PRT), le numéro d'article est le suivant: 254269.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 254269.

Variantes de ce produit

Référence pièce
OQD8000-R300-2EP-V1-L
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Description

327.86 €

1 Disponible 16 jours -

Assistance technique