Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
198050 |
GL10-IR/32/40A/98A |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Objet détecté le plus petit (φ) | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Matériau du boîtier | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Classe de protection laser | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | Profondeur de fourche (mm) | Largeur de fourche (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222.40 € | 1 | 5 jours | - | Rayon infrarouge | 0.3 | 10 | 30 | 46 | Métallique | Connecteur M8 | PNP | - | Lumière infrarouge | - | Verre | 17 | 10 | GL10-IR/32/40a/98a | |||
222.40 € | 1 | 5 jours | - | Rayon infrarouge | 0.3 | 10 | 30 | 46 | Métallique | Connecteur M8 | PNP | - | Lumière infrarouge | - | Verre | 17 | 10 | - |
Loading...
Type de tension | DC | Type de construction du boîtier | Construction spéciale |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à voyant de détection
Classe de protection laser
Longueur d’onde du capteur(nm)
Type
Couleur du voyant de détection
Objet détecté le plus petit(φ)
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Matériau du boîtier
Type de connexion électrique
Type de sortie de commutation
Type de lumière
Matériau de la surface optique
Profondeur de fourche(mm)
Largeur de fourche(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles