Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
210537 |
210538 |
ML100-8-1000-RT/95/103 |
ML100-8-1000-RT/98/103 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Type de tension | Matériau du boîtier | Fréquence de commutation (Hz) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Type de construction du boîtier | Classe de protection laser | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | Capteur de diamètre (mm) | EF008295_max | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.55 € | 1 | 5 jours | - | Rouge | 11 | 31 | 20 | DC | Plastique | 1000 | Connecteur M8 | PNP | Parallélépipédique | - | Lumière rouge sans polarité | - | Plastique | - | 1000 | ML100-8-1000-RT/95/103 | |||
74.55 € | 1 | 5 jours | - | Rouge | 11 | 31 | 20 | DC | Plastique | 1000 | Connecteur M8 | PNP | Parallélépipédique | - | Lumière rouge sans polarité | - | Plastique | - | 1000 | ML100-8-1000-RT/98/103 | |||
74.55 € | 1 | 5 jours | - | Rouge | 11 | 31 | 20 | DC | Plastique | 1000 | Connecteur M8 | PNP | Parallélépipédique | - | Lumière rouge sans polarité | - | Plastique | - | 1000 | - | |||
74.55 € | 1 | 5 jours | - | Rouge | 11 | 31 | 20 | DC | Plastique | 1000 | Connecteur M8 | PNP | Parallélépipédique | - | Lumière rouge sans polarité | - | Plastique | - | 1000 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type à voyant de détection
Classe de protection laser
Longueur d’onde du capteur(nm)
Capteur de diamètre(mm)
Type
Couleur du voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Type de tension
Matériau du boîtier
Fréquence de commutation(Hz)
Type de connexion électrique
Type de sortie de commutation
Type de construction du boîtier
Type de lumière
Matériau de la surface optique
EF008295_max
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles