Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
238212
Référence pièce
|
---|
238212 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Type de tension | Matériau du boîtier | Fréquence de commutation (Hz) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Type de construction du boîtier | Classe de protection laser | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | Capteur de diamètre (mm) | EF008295_max | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.01 € | 1 | Devis | - | Rouge | 30 | 30 | 15 | DC | Plastique | - | Câble | - | Parallélépipédique | - | Lumière rouge sans polarité | 660 | Verre | - | 100 | ML300-8-100-RT/79a/115/122 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Capteur mode diffus, le numéro d'article est le suivant: 238212.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 238212.
Configurer
Propriétés de base
Type à voyant de détection
Fréquence de commutation(Hz)
Type de sortie de commutation
Classe de protection laser
Capteur de diamètre(mm)
Type
Couleur du voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Type de tension
Matériau du boîtier
Type de connexion électrique
Type de construction du boîtier
Type de lumière
Longueur d’onde du capteur(nm)
Matériau de la surface optique
EF008295_max
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
087797 |
087990 |
087991 |
238213 |
238220 |
238221 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Type de tension | Matériau du boîtier | Fréquence de commutation (Hz) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Type de construction du boîtier | Classe de protection laser | Type de lumière | Longueur d’onde du capteur (nm) | Matériau de la surface optique | Capteur de diamètre (mm) | EF008295_max | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.88 € | 1 | Devis | - | Rayon infrarouge | - | - | 60 | DC | Métallique | 500 | Connecteur M12 | PNP | Cylindre fileté | - | Lumière infrarouge | - | Plastique | 18 | 500 | OBT500-18GM60-E5-V1 | |||
96.81 € | 1 | Devis | - | Rayon infrarouge | - | - | 60 | DC | Métallique | 500 | Câble | NPN | Cylindre fileté | - | Lumière infrarouge | - | Plastique | 18 | 200 | OBT200-18GM60-E4 | |||
96.81 € | 1 | Devis | - | Rayon infrarouge | - | - | 60 | DC | Métallique | 500 | Connecteur M12 | NPN | Cylindre fileté | - | Lumière infrarouge | - | Plastique | 18 | 200 | OBT200-18GM60-E4-V1 | |||
- | 1 | Devis | - | Rouge | 30 | 30 | 15 | DC | Plastique | - | Connecteur M8 | - | Parallélépipédique | - | Lumière rouge sans polarité | 660 | Verre | - | 100 | ML300-8-100-RT/79a/95/122 | |||
130.74 € | 1 | Devis | - | Rayon infrarouge | 30 | 30 | 15 | DC | Plastique | 1000 | Câble | PMP/PNP | Parallélépipédique | - | Lumière infrarouge | 880 | Verre | - | 1200 | ML300-8-1200-IR/25/115/120 | |||
140.14 € | 1 | 5 jours | - | Rayon infrarouge | 30 | 30 | 15 | DC | Plastique | 1000 | Connecteur M8 | PMP/PNP | Parallélépipédique | - | Lumière infrarouge | 880 | Verre | - | 1200 | ML300-8-1200-IR/25/95/120 |