Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
215063 |
215064 |
RL31-8-H-800-RT-IO/59/73C/136 |
RL31-8-H-800-RT-IO/59/115/136 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion électrique | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125.37 € | 1 | Devis | Connecteur M12 | RL31-8-H-800-RT-IO/59/73c/136 | |||
125.37 € | 1 | Devis | Câble | RL31-8-H-800-RT-IO/59/115/136 | |||
125.37 € | 1 | Devis | Connecteur M12 | - | |||
125.37 € | 1 | Devis | Câble | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 18 | Hauteur maximale de tête H(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur maximale de tête L(mm) | 35 | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
Type de sortie de commutation | PNP/NPN | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique | Type de lumière | Lumière rouge sans polarité |
Matériau de la surface optique | Plastique | EF008295_max | 800 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion électrique
Type
Propriétés optionnelles