Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
297833 |
ML100-55-G/95/102 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
84.98 € | 1 | Devis | ML100-55-G/95/102 | |||
84.98 € | 1 | Devis | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 11 | Hauteur maximale de tête H(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur maximale de tête L(mm) | 20 | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
Type de connexion électrique | Connecteur M8 | Type de sortie de commutation | NPN | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
Type de lumière | Lumière rouge polarisée | Matériau de la surface optique | Plastique | Distance de commutation maximale(mm) | 2500 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles