Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
267075-100509 |
267075-100511 |
OBP120-R100-2EP-IO-L |
OBP120-R100-EP-IO-V3-L |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion électrique | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
314.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | Câble | OBP120-R100-2EP-IO-L | ||
314.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | Connecteur M8 | OBP120-R100-EP-IO-V3-L | ||
314.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | Câble | - | ||
314.58 € | 1 | Disponible | 16 jours | Connecteur M8 | - |
Loading...
Type à voyant de détection | Laser | Couleur du voyant de détection | Rouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur maximale de tête H(mm) | 44.5 | Longueur maximale de tête L(mm) | 21.5 | Matériau du boîtier | Plastique |
Type de sortie de commutation | PNP/NPN | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique | Classe de protection laser | Classe 1 |
Type de lumière | Diode laser, lumière rouge | Distance de fonctionnement nominale(mm) | 120 | Matériau de la surface optique | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion électrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles