Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
418066 |
418067 |
418070 |
DK10-LAS/76A/110/124 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Couleur du voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Matériau du boîtier | Classe de protection laser | Type de lumière | Distance de fonctionnement nominale (mm) | Matériau de la surface optique | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535.84 € | 1 | 5 jours | Laser | Rouge | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastique | Classe 2 | Diode laser, lumière rouge | 300 | Verre | DK10-LAS/76a/110/124 | |||
535.84 € | 1 | Devis | Laser | Rouge | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastique | Classe 2 | Diode laser, lumière rouge | 300 | Verre | DK10-LAS/49 | |||
- | 1 | Devis | Laser | Rouge | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastique | Classe 2 | Diode laser, lumière rouge | 300 | Verre | DK10-LAS/9S20 | |||
535.84 € | 1 | 5 jours | Laser | Rouge | 33 | 85.6 | 60.8 | Plastique | Classe 2 | Diode laser, lumière rouge | 300 | Verre | - |
Loading...
Type de tension | DC | Type de connexion électrique | Connecteur M12 | Type de sortie de commutation | PNP/NPN |
---|---|---|---|---|---|
Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à voyant de détection
Couleur du voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Matériau du boîtier
Classe de protection laser
Type de lumière
Distance de fonctionnement nominale(mm)
Matériau de la surface optique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles