Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
254272 |
OQR50M-R300-2EP-V1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
245.54 € | 1 | Devis | OQR50M-R300-2EP-V1 | |||
245.54 € | 1 | Devis | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 25.8 | Hauteur maximale de tête H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur maximale de tête L(mm) | 54.3 | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
Type de connexion électrique | Connecteur M12 | Type de sortie de commutation | PNP/NPN | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
Type de lumière | Lumière rouge sans polarité | Matériau de la surface optique | Plastique | Distance de commutation maximale(mm) | 50000 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles