Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
219510 |
V1-G-2M-PVC-USBA |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.50 € | 1 | Devis | V1-G-2M-PVC-USBA | |||
34.50 € | 1 | Devis | - |
Loading...
Length(m) | 2 | Type de connexion électrique, côté boîtier | M12 | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Position de l'entrée de câble, côté champ | Droit | Couleur de gaine de câble | Gris |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles