Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à voyant de détection | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Type de connexion électrique | Classe de protection laser | Type de lumière | Matériau de la surface optique | EF008295_max | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.49 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Câble | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | OBT30-R2F-E2-L | |||
153.18 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 15 | OBT15-R2F-E2-0,2M-V31-L | |||
153.18 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | OBT30-R2F-E2-0,2M-V31-L | |||
147.49 € | 1 | Devis | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Câble | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 15 | OBT15-R3F-E2-L | |||
153.18 € | 1 | Devis | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 15 | OBT15-R3F-E2-0,2M-V31-L | |||
147.49 € | 1 | Devis | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Câble | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | OBT30-R3F-E2-L | |||
153.18 € | 1 | 5 jours | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | OBT30-R3F-E2-0,2M-V31-L | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Connecteur M8 | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 15 | OBT15-R2-E2-0,2M-V31-L | |||
153.27 € | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 30 | OBT30-R2-E2-L | |||
153.27 € | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 50 | OBT50-R2-E2-L | |||
153.27 € | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 80 | OBT80-R2-E2-L | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 30 | OBT30-R3-E2-L | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 80 | OBT80-R3-E2-L | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | Connecteur M8 | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 80 | OBT80-R3-E2-0,2M-V31-L | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Connecteur M8 | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 15 | - | |||
153.18 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 15 | - | |||
153.18 € | 1 | Devis | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 15 | - | |||
147.49 € | 1 | Devis | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Câble | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 15 | - | |||
153.27 € | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 30 | - | |||
153.18 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | - | |||
147.49 € | 1 | Devis | - | 12 | 25.5 | 4.1 | Câble | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | - | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 30 | - | |||
153.18 € | 1 | 5 jours | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Connecteur M8 | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | - | |||
147.49 € | 1 | Devis | - | 16 | 25.5 | 4.1 | Câble | - | Lumière rouge sans polarité | Plastique | 30 | - | |||
153.27 € | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 50 | - | |||
153.27 € | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 24 | 11.2 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 80 | - | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | Connecteur M8 | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 80 | - | |||
- | 1 | Devis | Laser | 7.5 | 26 | 13.8 | Câble | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | Verre | 80 | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence de commutation(Hz) | 2000 | Type de sortie de commutation | PNP | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
Longueur d’onde du capteur(nm) | 680 |
Configurer
Propriétés de base
Type à voyant de détection
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Type de connexion électrique
Classe de protection laser
Type de lumière
Matériau de la surface optique
EF008295_max
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles