Scanner actif à infrarouge (119605)

Scanner actif à infrarouge 119605
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 119605

Marque: PEPPERL+FUCHS

Prix: 230.46

Délai de livraison: 16 jours


Données techniques:

Largeur maximale de tête W: 102 mm

Hauteur maximale de tête H: 45 mm

Longueur maximale de tête L: 32 mm

Type de tension: AC/DC

Matériau du boîtier: Plastique


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

119605

Référence pièce
119605
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Matériau du boîtier Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Longueur d’onde du capteur
(nm)
Matériau de la surface optique Description

230.46 €

1 Disponible 16 jours 1024532AC/DCPlastiqueCâbleContact relais--AIR30-8-HW-2500/38a/76a

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rayon infrarouge Type de lumière Lumière infrarouge

Vous vous trouvez sur la page de Scanner actif à infrarouge, le numéro d'article est le suivant: 119605.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 119605.

Variantes de ce produit

Référence pièce
119899
126268
193036
194127
205835
205888
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Largeur maximale de tête W
(mm)
Hauteur maximale de tête H
(mm)
Longueur maximale de tête L
(mm)
Type de tension Matériau du boîtier Type de connexion électrique Type de sortie de commutation Longueur d’onde du capteur
(nm)
Matériau de la surface optique Description

230.46 €

1 Disponible 16 jours 1024532AC/DCPlastiqueCâbleContact relais--AIR30-8-H-2500/38a

315.91 €

1 Disponible 16 jours 682549AC/DCPlastiqueCâbleContact relais-PlastiqueAIR20-8-H-2200/25/38a

346.09 €

1 Disponible 12 jours -42310DCMétalliqueConnexion à visContact relais875PlastiqueTopScan-SM/L310

99,999.00 €

1 12 jours -42900AC/DCMétalliqueConnexion à visContact relais-PlastiqueTOPSCAN2-8-HS-2500-1/L900/38a

550.58 €

1 Disponible 16 jours -42900DCMétalliqueConnexion à visContact relais875PlastiqueTopScan-S-MS/L900

363.42 €

1 Disponible 16 jours -42900DCMétalliqueConnexion à visContact relais875PlastiqueTopScan-SM/L900

Assistance technique