Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
115230 |
MLV12-54/76B/124/128 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
293.68 € | 1 | Disponible | 16 jours | MLV12-54/76b/124/128 | ||
293.68 € | 1 | Disponible | 16 jours | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 41.5 | Hauteur maximale de tête H(mm) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur maximale de tête L(mm) | 15 | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Métallique |
Type de connexion électrique | Connecteur M12 | Type de sortie de commutation | PNP/NPN | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
Type de lumière | Lumière rouge polarisée | Longueur d’onde du capteur(nm) | 660 | Matériau de la surface optique | Plastique |
Distance de commutation maximale(mm) | 9000 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles