Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
114708 |
115357 |
200823 |
212855 |
235777 |
290584 |
V1-W-10M-PUR-V1-G |
V1-W-10M-PVC-V1-G |
V1-W-A2-10M-PUR-V1-G |
V1-W-E2-10M-PUR-V1-G |
V15-W-10M-PUR-V15-G |
V15-W-E8-10M-PUR-V15-G |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length (m) | Matériau de surface de contact | Matériau de gaine de câble | Type de connexion électrique, côté boîtier | Type de connexion électrique, côté champ | Position de l'entrée de câble, côté boîtier | Position de l'entrée de câble, côté champ | Matériau de corps principal | Couleur de gaine de câble | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | V1-W-10M-PVC-V1-G | |||
26.43 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | V1-W-10M-PUR-V1-G | |||
29.68 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | V15-W-10M-PUR-V15-G | |||
27.88 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | V1-W-E2-10M-PUR-V1-G | |||
30.31 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | V1-W-A2-10M-PUR-V1-G | |||
34.76 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | V15-W-E8-10M-PUR-V15-G | |||
26.43 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | - | |||
21.79 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | - | |||
30.31 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | - | |||
27.88 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | - | |||
29.68 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | - | |||
34.76 € | 1 | Devis | 10 | Au | - | M12 | M12 | Coudé | Droit | CuSn | Gris | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau de gaine de câble
Type
Length(m)
Matériau de surface de contact
Type de connexion électrique, côté boîtier
Type de connexion électrique, côté champ
Position de l'entrée de câble, côté boîtier
Position de l'entrée de câble, côté champ
Matériau de corps principal
Couleur de gaine de câble
Propriétés optionnelles