Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
283680 |
283687 |
283701 |
KFD2-STC4-EX1-Y1 |
KFD2-STC4-EX1.2O-Y1 |
KFD2-STC4-EX2-Y1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de voies | SIL selon IEC 61508 | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358.29 € | 1 | Devis | 1 | 2 | KFD2-STC4-Ex1-Y1 | |||
506.07 € | 1 | Devis | 1 | 3 | KFD2-STC4-Ex1.2O-Y1 | |||
684.63 € | 1 | Devis | 2 | 2 | KFD2-STC4-Ex2-Y1 | |||
358.29 € | 1 | Devis | 1 | 2 | - | |||
506.07 € | 1 | Devis | 1 | 3 | - | |||
684.63 € | 1 | Devis | 2 | 2 | - |
Loading...
Largeur(mm) | 20 | Hauteur(mm) | 124 | Profondeur(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’alimentation | Actif | Type de raccordement électrique | Raccordement vissé | Tension assignée en DC(V) | 20 à 35 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de voies
SIL selon IEC 61508
Type
Propriétés optionnelles