Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Largeur(mm) | 20 | Hauteur(mm) | 119 | Profondeur(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de voies | 4 | Type d’alimentation | Actif | Type de raccordement électrique | Raccordement vissé |
Tension assignée en DC(V) | 20 à 30 | SIL selon IEC 61508 | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles