Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
046903 |
KFD2-SH-EX1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre de voies | Type d’alimentation | Type de raccordement électrique | Nombre d’entrées, selon NAMUR | Nombre d’entrées, sans potentiel | Tension assignée en AC (V) | Tension assignée en DC (V) | SIL selon IEC 61508 | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553.69 € | 1 | 5 jours | 40 | 107 | 115 | 1 | Actif | Raccordement vissé | - | 1 | - | 20 à 35 | 3 | KFD2-SH-Ex1 | |||
553.69 € | 1 | 5 jours | 40 | 107 | 115 | 1 | Actif | Raccordement vissé | - | 1 | - | 20 à 35 | 3 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées, selon NAMUR
Tension assignée en AC(V)
Type
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre de voies
Type d’alimentation
Type de raccordement électrique
Nombre d’entrées, sans potentiel
Tension assignée en DC(V)
SIL selon IEC 61508
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles