Détecteur inductif VariKont®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
001604
CJ15+U1+A2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

288.90 €

1 Disponible 5 jours CJ15+U1+A2
-

288.90 €

1 Disponible 5 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection L1(mm) 15 Dimension de la tête de détection L2(mm) 118 Dimension de la tête de détection l(mm) 40
Dimension de la tête de détection H(mm) 40 Type de tension DC Matériau du boîtier PBT
Distance de commutation(mm) 15 Type de sortie de commutation PNP Type de commutation Complémentaire
Type de boîtier Rectangulaire Condition de montage mécanique du capteur Compact

Assistance technique