Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Dimension de la tête de détection l (mm) | Dimension de la tête de détection H (mm) | Matériau du boîtier | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.92 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | LC10-1-D 24 VAC | ||
312.92 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | LC10-1-D 230 VAC | ||
395.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | LC10-2-D 24 VAC | ||
395.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | LC10-2-D 230 VAC | ||
312.92 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | LC10-1-D 24 VDC | ||
395.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | LC10-2-D 24VDC | ||
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-1-RB 12-24VAC/DC | |
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-1-RB 230VAC | |
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-1-DR 12-24VAC/DC | |
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-1-DR 230VAC | |
- | 241.64 € | 1 | 12 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-2-RB 12-24VAC/DC | ||
- | 241.64 € | 1 | 12 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-2-RB 230VAC | ||
- | 241.64 € | 1 | 12 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-2-DR 12-24VAC/DC | ||
- | 345.35 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | LC20-2-DR 230VAC | |
- | 312.92 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | - | |
- | 312.92 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | - | |
- | 312.92 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | - | |
- | 395.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | - | |
- | 395.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | - | |
- | 395.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | 71 | 37.5 | 75 | Autre | - | |
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - | |
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - | |
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - | |
- | 269.60 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - | |
- | 241.64 € | 1 | 12 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - | ||
- | 345.35 € | 1 | Disponible | 16 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - | |
- | 241.64 € | 1 | 12 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - | ||
- | 241.64 € | 1 | 12 jours | 80 | 41 | 78 | PBT | - |
Loading...
Type de sortie de commutation | Contact relais |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension de la tête de détection L2(mm)
Dimension de la tête de détection l(mm)
Dimension de la tête de détection H(mm)
Matériau du boîtier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles