Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
297909 |
297910 |
NBXX-F58D3X3-E8-V1 |
NBXX-F58E1X3-E8-V1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 96.00 € | 1 | Disponible | 30 jours | NBxx-F58D3x3-E8-V1 | |
- | 96.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | NBxx-F58E1x3-E8-V1 | |
- | 96.00 € | 1 | Disponible | 30 jours | - | |
- | 96.00 € | 1 | Disponible | 16 jours | - |
Loading...
Dimension de la tête de détection L2(mm) | 46.5 | Dimension de la tête de détection l(mm) | 18 | Dimension de la tête de détection H(mm) | 18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Autre | Type de raccordement électrique | Connecteur M12 |
Type de sortie de commutation | PNP | Type de commutation | 1 contact à fermeture | Type de boîtier | Rectangulaire |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles