Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
278605 |
MMB60-12GH50-E2-V1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Dimension de la taille de la tête de détection D (Ø) | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Dimension de la tête de détection l (mm) | Dimension de la tête de détection H (mm) | Matériau du boîtier | Distance de commutation (mm) | Type de raccordement électrique | Type de boîtier | Condition de montage mécanique du capteur | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.64 € | 1 | Devis | 60 | 12 | 60 | - | - | Acier inoxydable | 60 | Connecteur M12 | Cylindre fileté | Compact | MMB60-12GH50-E2-V1 | |||
- | 114.64 € | 1 | Devis | 60 | 12 | 60 | - | - | Acier inoxydable | 60 | Connecteur M12 | Cylindre fileté | Compact | - |
Loading...
Type de tension | DC | Type de sortie de commutation | PNP |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension de la tête de détection l(mm)
Dimension de la tête de détection H(mm)
Type
Distance de détection L1(mm)
Dimension de la taille de la tête de détection D(Ø)
Dimension de la tête de détection L2(mm)
Matériau du boîtier
Distance de commutation(mm)
Type de raccordement électrique
Type de boîtier
Condition de montage mécanique du capteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles