Détecteur inductif version carte CI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
291801
291802
PL2-F25-N4-K
PL3-F25-N4-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

206.32 €

1 Disponible 32 jours PL3-F25-N4-K

206.32 €

1 Disponible 32 jours PL2-F25-N4-K

206.32 €

1 Disponible 32 jours -

206.32 €

1 Disponible 32 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection L1(mm) 3 Dimension de la tête de détection L2(mm) 34 Dimension de la tête de détection l(mm) 67
Dimension de la tête de détection H(mm) 99 Type de tension DC Matériau du boîtier PBT
Distance de commutation(mm) 3 Type de sortie de commutation NAMUR Type de commutation 1 contact à ouverture (NC)
Type de boîtier Construction spéciale Condition de montage mécanique du capteur Compact

Assistance technique