Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
051980 |
CBN10-F46-E3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Dimension de la tête de détection l (mm) | Dimension de la tête de détection H (mm) | Matériau du boîtier | Distance de commutation (mm) | Type de sortie de commutation | Type de commutation | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.15 € | 1 | Devis | 10 | 5 | 50 | 20 | PBT | 10 | PNP | 1 contact à ouverture (NC) | CBN10-F46-E3 | |||
- | 74.15 € | 1 | Devis | 10 | 5 | 50 | 20 | PBT | 10 | PNP | 1 contact à ouverture (NC) | - |
Loading...
Type de tension | DC | Type de boîtier | Rectangulaire | Condition de montage mécanique du capteur | Non plat |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Distance de détection L1(mm)
Dimension de la tête de détection L2(mm)
Dimension de la tête de détection l(mm)
Dimension de la tête de détection H(mm)
Matériau du boîtier
Distance de commutation(mm)
Type de sortie de commutation
Type de commutation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles