Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
274491 |
UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Température ambiante (°C) | Fréquence de commutation (Hz) | Type de raccordement électrique | Type de sortie de commutation | Type de commutation | Type de boîtier | Courant fictif à vide (mA) | Matériau zone active du capteur | Matériau de gaine de câble | Largeur du capteur (mm) | Diamètre du capteur (mm) | Hauteur du capteur (mm) | Longueur du capteur (mm) | Portée de détection max. (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | Acier inoxydable | -25 à 70 | 100 | Câble | PNP | - | Cylindre fileté | 20 | - | Autre | - | 18 | - | 45.5 | 300 | UBEC300-18GH40-SE2-2M-Y274491 | |||
- | 1 | Devis | Acier inoxydable | -25 à 70 | 100 | Câble | PNP | - | Cylindre fileté | 20 | - | Autre | - | 18 | - | 45.5 | 300 | - |
Loading...
Type de tension | DC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de commutation
Matériau zone active du capteur
Largeur du capteur(mm)
Hauteur du capteur(mm)
Type
Matériau du boîtier
Température ambiante(°C)
Fréquence de commutation(Hz)
Type de raccordement électrique
Type de sortie de commutation
Type de boîtier
Courant fictif à vide(mA)
Matériau de gaine de câble
Diamètre du capteur(mm)
Longueur du capteur(mm)
Portée de détection max.(mm)
Propriétés optionnelles