Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
233248 |
233249 |
UBE800-F77-SE2-V31 |
UBE800-F77-SE3-V31 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du boîtier | Température ambiante (°C) | Fréquence de commutation (Hz) | Type de raccordement électrique | Type de sortie de commutation | Type de commutation | Type de boîtier | Courant fictif à vide (mA) | Matériau zone active du capteur | Matériau de gaine de câble | Largeur du capteur (mm) | Diamètre du capteur (mm) | Hauteur du capteur (mm) | Longueur du capteur (mm) | Portée de détection max. (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237.88 € | 1 | Devis | Plastique | -25 à 70 | 100 | Connecteur M8 | PNP | - | Rectangulaire | 20 | Verre | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | UBE800-F77-SE2-V31 | |||
237.88 € | 1 | Devis | Plastique | -25 à 70 | 100 | Connecteur M8 | PNP | - | Rectangulaire | 20 | Verre | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | UBE800-F77-SE3-V31 | |||
237.88 € | 1 | Devis | Plastique | -25 à 70 | 100 | Connecteur M8 | PNP | - | Rectangulaire | 20 | Verre | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | - | |||
237.88 € | 1 | Devis | Plastique | -25 à 70 | 100 | Connecteur M8 | PNP | - | Rectangulaire | 20 | Verre | - | 12 | - | 31 | 23 | 800 | - |
Loading...
Type de tension | DC |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type de commutation
Matériau de gaine de câble
Diamètre du capteur(mm)
Type
Matériau du boîtier
Température ambiante(°C)
Fréquence de commutation(Hz)
Type de raccordement électrique
Type de sortie de commutation
Type de boîtier
Courant fictif à vide(mA)
Matériau zone active du capteur
Largeur du capteur(mm)
Hauteur du capteur(mm)
Longueur du capteur(mm)
Portée de détection max.(mm)
Propriétés optionnelles