Joint étanche à l’huile série B1OF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

W28-35-5 B1OF

Référence pièce
W28-35-5 B1OF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.02 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 28 Diamètre extérieur(mm) 35 Largeur(mm) 5
Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Sans Poids(g) 10

Vous vous trouvez sur la page de Joint étanche à l’huile série B1OF, le numéro d'article est le suivant: W28-35-5 B1OF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W28-35-5 B1OF.

Assistance technique