Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Matériau | Résistance à la pression | Plage de température | Version | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 1 | 4 jours | 8 | 12 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | 9 | 13 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | 9 | 16 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | 10 | 17 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 1 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | 12 | 16 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 5 | ||
3.33 € | 1 | 4 jours | 12 | 18 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 12 | 19 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 14 | 22 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 15 | 21 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 16 | 24 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 17 | 23 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.10 € | 1 | 4 jours | 18 | 24 | 3 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 19 | 27 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 20 | 26 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 22 | 30 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | 25 | 35 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | 26 | 34 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.65 € | 1 | 4 jours | 28 | 35 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.98 € | 1 | 4 jours | 28 | 37 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
3.98 € | 1 | 4 jours | 30 | 37 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
99,999.00 € | 1 | 4 jours | 35 | 45 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 jours | 37 | 47 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 jours | 38 | 48 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
4.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 50 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 42 | 52 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 8 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 43 | 53 | 4 | NBR (Perbunan) | Jusqu'à 0,5 bar max. | -30 à +100°C | Revêtement caoutchouc | Sans | 10 | ||
10.50 € | 1 | 4 jours | 100 | 120 | 9.5 | - | - | - | - | - | 58 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Matériau
Résistance à la pression
Plage de température
Version
Lèvre anti-poussière/lèvre de protection
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles