Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
W8-22-7 VITSL |
W28-38-7 VITSL |
W28-52-7 VITSL |
W35-52-7 VITSL |
W40-55-7 VITSL |
W50-70-10 VITSL |
W145-175-15 VITSL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | 4 jours | 8 | 22 | 7 | 10 | ||
11.22 € | 1 | 4 jours | 28 | 38 | 7 | 10 | ||
13.55 € | 1 | 4 jours | 28 | 52 | 7 | 22 | ||
13.55 € | 1 | 4 jours | 35 | 52 | 7 | 10 | ||
13.55 € | 1 | 4 jours | 40 | 55 | 7 | 10 | ||
17.90 € | 1 | 4 jours | 50 | 70 | 10 | 10 | ||
59.72 € | 1 | 4 jours | 145 | 175 | 15 | 10 |
Loading...
Matériau | FKM (Viton) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -15 à +200°C |
---|---|---|---|---|---|
Version | Revêtement caoutchouc | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Avec |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles