Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PAW14 P20 |
PAW18 P20 |
PAW20 P20 |
PAW22 P20 |
PAW26 P20 |
PAW28 P20 |
PAW32 P20 |
PAW38 P20 |
PAW42 P20 |
PAW48 P20 |
PAW52 P20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 € | 1 | 4 jours | Au plomb | 14 | 26 | 1.5 | 4.0 | - | ||
2.80 € | 1 | 4 jours | Sans plomb | 18 | 32 | 1.5 | 6.0 | - | ||
2.85 € | 1 | 4 jours | Sans plomb | 20 | 36 | 1.5 | 7.0 | - | ||
- | 1 | Devis | Sans plomb | 22 | 38 | 1.5 | 8.0 | - | ||
4.18 € | 1 | 4 jours | Sans plomb | 26 | 44 | 1.5 | 11.0 | - | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | Au plomb | 28 | 48 | 1.5 | 13.0 | - | ||
4.55 € | 1 | 4 jours | Au plomb | 32 | 54 | 1.5 | 16.0 | 4028977661457 | ||
6.30 € | 1 | 4 jours | Au plomb | 38 | 62 | 1.5 | 20.0 | 4028977661488 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | Au plomb | 42 | 66 | 1.5 | 19.0 | 4028977661518 | ||
7.70 € | 1 | 4 jours | Au plomb | 48 | 74 | 2 | 25.0 | 4028977661549 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Au plomb | 52 | 78 | 2 | 36.0 | 4028977661570 |
Loading...
Lubrification et entretien | Faible entretien, pour applications lubrifiées | Plage de température | -40 à +110 degrés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
EAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles