Galets-supports série PP (NATV35 PP)

Galets-supports série PP NATV35 PP

Détails du produit:

Référence fabricant: NATV35 PP

Marque: NKE BEARINGS

Prix: 47.84

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D.I. d: 35 Ø

D.E. D: 72 Ø

Largeur B: 28 mm

Cage: Sans, roulement à aiguilles jointives

EAN: 9008745715754


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NATV35 PP

Référence pièce
NATV35 PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Poids
(g)

47.84 €

1 4 jours 357228Sans, roulement à aiguilles jointives9008745715754650.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Avec guidage axial
Plage de température -20 à +120 degrés

Vous vous trouvez sur la page de Galets-supports série PP, le numéro d'article est le suivant: NATV35 PP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATV35 PP.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NATR50 PP
NATV12 PP
NATV40 PP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Poids
(g)

79.28 €

1 4 jours 509030Cage en tôle acier9008745715600960.0

20.69 €

1 4 jours 123214Sans, roulement à aiguilles jointives900874571564872.0

59.33 €

1 4 jours 408030Sans, roulement à aiguilles jointives9008745715761890.0

Assistance technique