Débitmètre numérique d’eau intégré / collecteur de base série PF3WB (Numéros de référence)

Débitmètre numérique d’eau intégré / collecteur de base série PF3WB
[Caractéristiques]
· Fluide : Eau, solution aqueuse d'éthylène glycol
· Gain d'espace
Jusqu'à 85 % de réduction de l'encombrement
Jusqu'à 65% de réduction de masse
· Pas de plomberie : Jusqu'à 45 % de réduction des heures de travail dans la construction
· Compatible IO-link
· Prend en charge l'affichage 3 Couleur et l'affichage 2 volets
· Température du fluide de travail 0-90°C

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PF3WB03BF-704S-03-LT-M

Référence pièce
PF3WB03BF-704S-03-LT-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,233.00 €

1 26 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Interrupteur de débit pour l'eau Type de fluide Eau Plage de débit (valeur max.)(l/min) à moins de 10
Capteur, structure du moniteur Affichage intégré Méthode de sortie Interrupteur Type à port de tuyau Filetage femelle
Type de filetage de tuyauterie G Filetage nominal de tuyauterie 3/8 Résistance à la pression(MPa) 1.5
Nombre d'entrées 1 Nombre de sorties 1 Matériau du corps principal Résine + métal
Normes acquises CE IP IP65 Lead Wire Lead wire with M8 connector available (3 m)
Temperature Sensor Oui Unit Specifications (Instantaneous Flow Rate) L/min Unit Specifications (Integrated Flow Rate) L
Unit Specifications (Temperature) °C Rating Flow Range(L/min) 0.5 to 4 Details Type Intégré (Type de base)
Nombre de postes Triple Tuyauterie principale Côté U : Ouvert, côté D : Ouvert Configuration de l'unité d'alimentation Aucun
Configuration de l'unité de retour Vanne de régulation du débit

Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre numérique d’eau intégré / collecteur de base série PF3WB, le numéro d'article est le suivant: PF3WB03BF-704S-03-LT-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PF3WB03BF-704S-03-LT-M.

Assistance technique