Débitmètre numérique à affichage couleur Compatible avec les batteries secondaires série 25 A-PFMB7 Interrupteur

Débitmètre numérique à affichage couleur Compatible avec les batteries secondaires série 25 A-PFMB7 Interrupteur
[Série compatible avec les piles rechargeables]
Les batteries secondaires sont fabriquées sans cuivre (Cu) et sans zinc (Zn) pour réduire les défauts produit dans le processus de fabrication des batteries rechargeables.
Certains alliages d’aluminium et matériaux d’aluminium moulés sous pression contiennent des additifs de cuivre (Cu) et de zinc (Zn).
Le nickel électrolytique et le cuivre zingué ne sont pas utilisés. (utilisation du nickelage autocatalytique)
Ce produit utilise une graisse à faible point de rosée et peut être utilisé à -70°C, performances améliorées en ambiance à faible point de rosée.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • *Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

25A-ZS-33-M

Référence pièce
25A-ZS-33-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.50 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccords en métal Details Type Support (Pour PFMB7201)

Vous vous trouvez sur la page de Débitmètre numérique à affichage couleur Compatible avec les batteries secondaires série 25 A-PFMB7 Interrupteur, le numéro d'article est le suivant: 25A-ZS-33-M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25A-ZS-33-M.

Assistance technique