Équipement de bus de terrain compatible entrée/sortie série EX245

Équipement de bus de terrain compatible entrée/sortie série EX245
[Caractéristiques]
· Prise en charge des entrées/sorties
· Conforme aux spécifications AIDA (AIDA: abréviation de l'initiative d'automatisation des constructeurs automobiles allemands)
· Prend en charge les connecteurs push/pull
Le détachement à une touche est possible
Réduction des heures de câblage
· Une combinaison de modules flexible est possible

(i)Remarque

  • AIDA compliant est l'abréviation de "German automaker automation initiative".
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX245-DX1
EX245-DY1
EX245-EA2-1
EX245-EA2-2
EX245-SPN1A
EX245-SPN2A
EX245-SPN3A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Protocole de communication Type Number of Inputs/Outputs Connector Option

275.52 €

1 22 jours Module-Module d'entrée numérique16 points (entrée)--

232.47 €

1 22 jours Module-Module de sortie numérique8 pointes (sortie)--

31.85 €

1 22 jours Plaque d'extrémité-Plaque d'extrémité--Support (Usage général)

27.53 €

1 98 jours Plaque d'extrémité-Plaque d'extrémité--Sans support

1,395.84 €

1 12 jours Système FieldbusPROFINETUnité SI-Connecteur push-pull (SCRJ: 2 pièces / 24 V: 2 pièces)-

971.68 €

1 12 jours Système FieldbusPROFINETUnité SI-Connecteur push-pull (RJ45: 2 pièces / 24 V: 2 pièces)-

971.68 €

1 12 jours Système FieldbusPROFINETUnité SI-Connecteurs M12 (4 broches, prise, cordon D): 2 pièces /connecteur 7/8 pouces (5 broches, fiche: 1 pièce / 5 broches, prise: 1 pièce)-

Loading...

  1. 1

Assistance technique