Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2242711054
Référence pièce
|
---|
2242711054 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de câble (m) | Raccordement (composants) | Matériau des contacts | Matériau du boîtier | Longueur de l’enveloppe (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Caractéristiques de relais | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (W) | Diamètre de filet | Type (du fabricant) | Activité eau | Activité eau (le minimum) | Activité eau (maximum) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 13.9 | 5.9 | 23 | 0.5 | Câble à extrémité ouverte | - | PBT | - | - | Trous de montage | 0.5 | 200|200 | 10 | - | MK04-1A66B-500W | 10 - 15 | 10 | 15 |
Loading...
Type de contact | 1 contact à fermeture | Type de produit | Commutateur à lames magnétiques (Reed) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de 1 contact Reed à fermeture, le numéro d'article est le suivant: 2242711054.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2242711054.
Configurer
Propriétés de base
Matériau des contacts
Longueur de l’enveloppe(mm)
Dimension produit (Ø)(mm)
Diamètre de filet
Longueur de câble(m)
Raccordement (composants)
Matériau du boîtier
Caractéristiques de relais
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation (max.)(Vdc)
Capacité de commutation (max.)(W)
Type (du fabricant)
Activité eau
Activité eau (le minimum)
Activité eau (maximum)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
2118002030 |
2118701020 |
2206050002 |
2243711054 |
9118000001 |
9263851054 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Longueur de câble (m) | Raccordement (composants) | Matériau des contacts | Matériau du boîtier | Longueur de l’enveloppe (mm) | Dimension produit (Ø) (mm) | Caractéristiques de relais | Courant de commutation (max.) (A) | Tension de commutation (max.) (Vdc) | Capacité de commutation (max.) (W) | Diamètre de filet | Type (du fabricant) | Activité eau | Activité eau (le minimum) | Activité eau (maximum) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +130 | - | - | 35.6 | - | Broches à souder | Rhodium | - | 7 | 1.8 | - | 0.5 | 170|170 | 10 | - | KSK-1A80-2030 | 20 - 30 | 20 | 30 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +130 | - | - | 35.5 | - | Broches à souder | Rhodium | - | 10 | 2 | - | 0.5 | 200|200 | 10 | - | KSK-1A87-1020 | 10 - 20 | 10 | 20 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | -20~ +85 | 2.8 | 3.2 | 14.3 | - | Broches à souder | - | - | - | - | - | 0.4 | 200|200 | 10 | - | MK06-5-C | 15 - 20 | 15 | 20 | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 13.9 | 5.9 | 23 | 0.5 | Câble à extrémité ouverte | Rhodium | - | - | - | - | 0.5 | 180|180 | 10 | - | MK04-1A66C-500W | - | - | - | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 8.3 | 8.3 | - | 0.5 | Câble à extrémité ouverte | - | - | - | - | - | 0.5 | 180|180 | 10 | M8 | MK11/M8-SET | 52 - 90 | 52 | 90 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | -5~ 80 | 10 | 6 | 32 | 0.5 | Câble à extrémité ouverte | - | PBT | - | - | Trous de montage | 1 | 1000|1000 | 100 | - | MK26-1A85C-500W | 15 - 20 | 15 | 20 |