Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FD 531-M2
Référence pièce
|
---|
FD 531-M2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Force d'actionnement (Newton) (N) | Longueur de câble (m) | Type de boîtier | Raccordement (composants) | Type de contact | Durée de vie | Type de levier | Matériau | Type de fonctionnement | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Tension de commutation (V AC) | Plage de température (°C) | Diamètre de filet | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 128.5 | 30 | 0.25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Poussoir | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 531-M2 |
Loading...
Structure de protection | IP67 | Longueur de levier R(mm) | IP67 | Matériau des contacts | Ag |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (commutateurs) | Momentané | Type de produit | Interrupteur de fin de course | Conforme RoHS | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de fin de course, le numéro d'article est le suivant: FD 531-M2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FD 531-M2.
Configurer
Propriétés de base
Force d'actionnement (Newton)(N)
Longueur de câble(m)
Type de boîtier
Type de levier
Courant de commutation(A)
Plage de température(°C)
Force d'actionnement(N)
Raccordement (composants)
Type de contact
Durée de vie
Matériau
Type de fonctionnement
Courant de commutation (max.)(A)
Tension de commutation(V AC)
Diamètre de filet
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FD 501-M2 |
FD 515-M2 |
FD 525-M2 |
FD 556-M2 |
FR 501-M2 |
FR 515-M2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Force d'actionnement (N) | Force d'actionnement (Newton) (N) | Longueur de câble (m) | Type de boîtier | Raccordement (composants) | Type de contact | Durée de vie | Type de levier | Matériau | Type de fonctionnement | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Tension de commutation (V AC) | Plage de température (°C) | Diamètre de filet | Type (du fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.48 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 90.5 | 30 | 25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Poussoir | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 501-M2 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 116.5 | 30 | 25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Poussoir | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 515-M2 | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 189.5 | 30 | 0.14 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Tige à ressort | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 525-M2 | |
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | 122.5 | 30 | 0.25 | - | - | - | Vis | 1 fermeture|1 ouverture | 40 millions de cycles | - | Métallique | Levier pivotant | 6 | - | 250 | - | M20 | FD 556-M2 | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8 | 72.9 | 30.8 | 25 | 25 | - | Polymère renforcé fibre de verre | Vis | 1 fermeture|1 ouverture|1 fermeture, 1 ouverture | 40 millions de cycles | Joint caoutchouc | Plastique | Poussoir | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 501-M2 | |
19.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30.8 | 82.5 | 30.8 | 25 | 25 | - | Polymère renforcé fibre de verre | Vis | 1 fermeture|1 ouverture|1 contact normalement ouvert, 1 contact normalement fermé | 40 millions de cycles | Poussoir à galet | Plastique | Poussoir | 6 | 6 | 250|250 | -25 - +80 | M20 | FR 515-M2 |