Thermorégulateur (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKT4B113100
AKT7111100J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Cotes de montage
(mm)
Couleur Indice IP Réf. pièce fabricant Type de montage Nbre d’entrées numériques Nbre de sorties relais Nbre de sorties transistor Tension de fonctionnement
(V AC)
Sortie (intensité)
(mA)
Sorties Sorties (thermostats) Dimension produit (hauteur)
(mm)
Dimension produit (largeur)
(mm)
Dimension produit (longueur)
(mm)
Profondeur d’encastrement
(mm)
Type Type (du fabricant)

289.68 €

1 Disponible 3 jours 45 x 45NoirIP66 (face avant)AKT4B113100Montage encastré1--110|230-Courant 4 à 20 mACourant analogique48485656-AKT4B113100

251.40 €

1 Disponible 14 jours --IP40AKT7111100JRail DIN-11110|230|(50/60 Hz) 100 à 240(Commande/alarme) 1 relais 250 V/AC/3 A / 1 transistor 24 V/DC/1001 relais 250 Vca/3 A + 1 relais 24 Vcc/100 mARelais 3 A|Transistor7522.5100-AKT7111100JAKT7111100J

Loading...

  1. 1

Informations de base

Indication max. de la température(°C) +1820 Type de produit Thermorégulateur Type de capteur K|J|R|S|B|E|T|N|Thermocouples K. J. R. S. B. E. T. N. PL-II. C. Pt100. JPT100
Plage d’indication de la température -200 à +1.820 °C Indication de la température (min.)(°C) -200

Assistance technique