Unité d'isolement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RK13040HS006AA0

Référence pièce
3RK13040HS006AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

468.00 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Réf. pièce fabricant 3RK13040HS006AA0 Température max.(°C) +55 Température min.(°C) -25
Courant nominal(A) 25 Tension nominale(V) 400 Dimension produit (hauteur)(mm) 230
Dimension produit (profondeur)(mm) 170 Dimension produit (largeur)(mm) 110 Type de produit Unité d'isolement
Type (du fabricant) 3RK 1304-0 HS 00-6 AA0 Type (divers) Douille M12

Vous vous trouvez sur la page de Unité d'isolement, le numéro d'article est le suivant: 3RK13040HS006AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK13040HS006AA0.

Assistance technique