Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RA65001BB42
Référence pièce
|
---|
3RA65001BB42 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
978.67 € | 1 | 12 jours | 3RA65001BB42 | +60 | -20 | 0.37 | 1.25 | 690 | 170 | 165 | 90 | 3RA 6500-1 BB42 | Type de montage : vissage et encliquetage |
Loading...
Type de produit | Démarreur inverseur |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Démarreur inverseur, le numéro d'article est le suivant: 3RA65001BB42.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA65001BB42.
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RA62500BP30 |
3RA62500CB30 |
3RA62500CP30 |
3RA65001BB43 |
3RA65001CB42 |
3RA65001CB43 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
762.67 € | 1 | 12 jours | 3RA62500BP30 | +60 | -20 | 0.37 | 1.25 | 690 | 170 | 165 | 90 | 3RA 6250-0 BP30 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
816.00 € | 1 | 12 jours | 3RA62500CB30 | +60 | -20 | 1.5 | 4 | 690 | 170 | 165 | 90 | 3RA 6250-0 CB 30 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
816.00 € | 1 | Devis | 3RA62500CP30 | +60 | -20 | 1.5 | 4 | 690 | 170 | 165 | 90 | 3RA 6250-0 CP 30 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
962.67 € | 1 | 12 jours | 3RA65001BB43 | +60 | -20 | 0.37 | 1.25 | 690 | 170 | 165 | 90 | 3RA 6500-1 BB43 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
1,030.67 € | 1 | 12 jours | 3RA65001CB42 | +60 | -20 | 1.5 | 4 | 690 | 170 | 165 | 90 | 3RA 6500-1 CB 42 | Type de montage : vissage et encliquetage | ||
1,008.00 € | 1 | 12 jours | 3RA65001CB43 | +60 | -20 | 1.5 | 4 | 690 | 170 | 165 | 90 | 3RA 6500-1 CB43 | Type de montage : vissage et encliquetage |