Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RK13045LS403AA3
Référence pièce
|
---|
3RK13045LS403AA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917.65 € | 1 | 12 jours | 3RK13045LS403AA3 | +55 | -25 | 5.5 | 12 | 400 | 230 | 150 | 110 | 3RK 1304-5 LS 40-3 AA3 | Douille M12 |
Loading...
Type de produit | Démarreur inverseur |
---|
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles