Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK43533CR580BA0 |
3RK43533ER580BA0 |
3RK43533FR580BA0 |
3RK43533HR581BA0 |
3RK43533JR580BA0 |
3RK43533LR580BA0 |
3RK43533LR581BA0 |
3RK43533MR581BA0 |
3RK43533NR580BA0 |
3RK43533NR581BA0 |
3RK43533PR581BA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533.33 € | 1 | Devis | 3RK43533CR580BA0 | 0.25 | 1 | 3RK 4353-3 CR 01952 586677 BA0 | ||
533.33 € | 1 | Devis | 3RK43533ER580BA0 | 0.55 | 1.6 | He 01952 586677 BA0 3RK 4353-3 | ||
533.33 € | 1 | 18 jours | 3RK43533FR580BA0 | 0.75 | 2 | 3RK 4353-3 FR 01952 586677 BA0 | ||
630.67 € | 1 | 17 jours | 3RK43533HR581BA0 | 1.1 | 3.2 | 3RK 4353-3 HR 58-1 BA0 | ||
533.33 € | 1 | 18 jours | 3RK43533JR580BA0 | 1.5 | 4 | 01952 586677 BA0 3RK 4353-3 JR | ||
533.33 € | 1 | 18 jours | 3RK43533LR580BA0 | 2.2 | 6.3 | 3RK 4353-3 LR 01952 586677 BA0 | ||
630.67 € | 1 | 18 jours | 3RK43533LR581BA0 | 2.2 | 6.3 | 3RK 4353-3 LR 58-1 BA0 | ||
630.67 € | 1 | Devis | 3RK43533MR581BA0 | 3 | 8 | MR 58-1 BA0 3RK 4353-3 | ||
546.67 € | 1 | 18 jours | 3RK43533NR580BA0 | 4 | 10 | N° 01952 586677 BA0 3RK 4353-3 | ||
645.33 € | 1 | Devis | 3RK43533NR581BA0 | 4 | 10 | N° 58-1 BA0 3RK 4353-3 | ||
658.67 € | 1 | 18 jours | 3RK43533PR581BA0 | 5.5 | 12 | 3RK 4353-3 PR 58-1 BA0 |
Loading...
Température max.(°C) | +35 | Température min.(°C) | -25 | Tension nominale(V) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension produit (hauteur)(mm) | 220 | Dimension produit (profondeur)(mm) | 145 | Dimension produit (largeur)(mm) | 182 |
Type de produit | Boîtier | Type (divers) | Connecteur à vis |
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles