Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RA2120-1KH24-0BB4
Référence pièce
|
---|
3RA2120-1KH24-0BB4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3RA21201KH240BB4 | +60 | -20 | - | 11.5 | 690 | 260 | 165 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2120-1 KH24-0BB4 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Borne d’alimentation, le numéro d'article est le suivant: 3RA2120-1KH24-0BB4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA2120-1KH24-0BB4.
Configurer
Propriétés de base
Puissance moteur à 400 V(kW)
Type (divers)
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type de produit
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RA21100BD151BB4 |
3RA21100BE151AP0 |
3RA21100BE151BB4 |
3RA21201FA240AP0 |
3RA21201FA240BB4 |
3RA21201FD240AP0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3RA21100BD151BB4 | +60 | -20 | 0.06 | 0.2 | 690 | 200 | 155 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2110-0 BD 15-1 BB4 | Type de montage : encliquetage sur barres omnibus de 60 mm | |
141.61 € | 1 | Disponible | Devis | 3RA21100BE151AP0 | +60 | -20 | 0.06 | 0.2 | 690 | 198 | 97 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2110-0 BE 15-1 AP0 | Type de montage : vissage et encliquetage sur rail DIN 35 mm | |
153.03 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3RA21100BE151BB4 | +60 | -20 | 0.06 | 0.2 | 690 | 198 | 97 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2110-0 BE 15-1 BB4 | Type de montage : vissage et encliquetage sur rail DIN 35 mm | |
174.89 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3RA21201FA240AP0 | +60 | -20 | 1.5 | 3.6 | 690 | 193 | 97 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2120-1 FA24-0AP0 | Type de montage : vissage et encliquetage sur rail DIN 35 mm | |
278.76 € | 1 | Disponible | 10 jours | 3RA21201FA240BB4 | +60 | -20 | 1.5 | 3.6 | 690 | 193 | 107 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2120-1 FA24-0BB4 | Type de montage : vissage et encliquetage sur rail DIN 35 mm | |
224.08 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3RA21201FD240AP0 | +60 | -20 | 1.5 | 3.6 | 690 | 260 | 155 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2120-1 FD24-0AP0 | Type de montage : encliquetage sur barres omnibus de 60 mm |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.