Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RA21304PA350NB3
Référence pièce
|
---|
3RA21304PA350NB3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.04 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3RA21304PA350NB3 | +60 | -20 | 18.5 | 35 | 690 | 274 | 150 | 55 | Borne d’alimentation | 3RA 2130-4 PA 35-0 NB3 | Type de montage : vissage et encliquetage sur 2 rails DIN 35 mm |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Borne d’alimentation, le numéro d'article est le suivant: 3RA21304PA350NB3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA21304PA350NB3.
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type de produit
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RA21100BD151BB4 |
3RA21100BE151AP0 |
3RA21100BE151BB4 |
3RA21304UA350AP0 |
3RA21304UA350NB3 |
3RA21304VA360AP0 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3RA21100BD151BB4 | +60 | -20 | 0.06 | 0.2 | 690 | 200 | 155 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2110-0 BD 15-1 BB4 | Type de montage : encliquetage sur barres omnibus de 60 mm | |
141.61 € | 1 | Disponible | Devis | 3RA21100BE151AP0 | +60 | -20 | 0.06 | 0.2 | 690 | 198 | 97 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2110-0 BE 15-1 AP0 | Type de montage : vissage et encliquetage sur rail DIN 35 mm | |
153.03 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3RA21100BE151BB4 | +60 | -20 | 0.06 | 0.2 | 690 | 198 | 97 | 45 | Borne d’alimentation | 3RA 2110-0 BE 15-1 BB4 | Type de montage : vissage et encliquetage sur rail DIN 35 mm | |
486.44 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3RA21304UA350AP0 | +60 | -20 | 18.5 | 35 | 690 | 274 | 150 | 55 | Borne d’alimentation | 3RA 2130-4 UA 35-0 AP0 | Type de montage : vissage et encliquetage sur 2 rails DIN 35 mm | |
573.89 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3RA21304UA350NB3 | +60 | -20 | 18.5 | 35 | 690 | 274 | 150 | 55 | Borne d’alimentation | 3RA 2130-4 UA 35-0 NB3 | Type de montage : vissage et encliquetage sur 2 rails DIN 35 mm | |
562.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3RA21304VA360AP0 | +60 | -20 | 22 | 41 | 690 | 274 | 150 | 55 | Borne d’alimentation | 3RA 2130-4 VA36-0AP0 | Type de montage : vissage et encliquetage sur 2 rails DIN 35 mm |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.