Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RA22204ND270BB4
Référence pièce
|
---|
3RA22204ND270BB4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Réf. pièce fabricant | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Puissance moteur à 400 V (kW) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (profondeur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Type de produit | Type (du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764.11 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3RA22204ND270BB4 | +60 | -20 | 15 | 28 | 690 | 260 | 165 | 90 | Borne d’alimentation | 3RA 2220-4 ND 27-0 BB4 | Type de montage : encliquetage sur barres omnibus de 60 mm |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Réf. pièce fabricant
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Puissance moteur à 400 V(kW)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (profondeur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Type de produit
Type (du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.